Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BLG000R

Přerušeno

Ochrana prstů

Typecode:

BLG 4A-135-600-014-O01-SX

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Doba reakce max.
40 ms
Schválení/konformita
Bezpečnost
cULus
CE
WEEE
Princip činnosti
bezdotykový (optoelektronický)
Detekční schopnost
14 mm
Výška ochranného pole (Hp)
1350 mm
Dosah
6 m
Připojení 1
Vysílač: M12x1-Konektor, A-kódovaný
Připojení 2
Příjemce: M12x1-Konektor
Spínací výstup
2× PNP OSSD
Rozměr
32,3 × 1 433,2 × 37 mm
Teplota prostředí
0...55 °C
Krytí
IP 65
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný, žlutý (RAL 1003)
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Ochrana proti sabotáži

Propojovací kabely

T-slučovače

Bezpečnostní držáky

Elektrické příslušenství

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]