Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Hladina výkonu
- e
- Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Doba reakce max.
- 19 ms
- Schválení/konformita
-
Bezpečnost
cULus
CE
WEEE - Princip činnosti
- bezdotykový (optoelektronický)
- Detekční schopnost
- 30 mm
- Výška ochranného pole (Hp)
- 1050 mm
- Dosah
- 19 m
- Připojení 1
- Vysílač: M12x1-Konektor, A-kódovaný
- Připojení 2
- Příjemce: M12x1-Konektor, A-kódovaný
- Spínací výstup
- 2× PNP OSSD
- Rozměr
- 32,3 × 1 133,2 × 37 mm
- Teplota prostředí
- 0...55 °C
- Krytí
- IP 65
- Materiál pouzdra
- Hliník, lakovaný, žlutý (RAL 1003)
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04