Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná
- Kabel
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Počet vodičů
- 8
- Průřez vodiče
- 0.25 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 36 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 2.0 A
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
EAC