- Připojení
- Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
- Kabel
- PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 8
- Průřez vodiče
- 0.25 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 5.0 A