- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
- Kabel
- PUR stíněný černá, 50 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 8
- Průřez vodiče
- 0.25 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 2.0 A