- Připojení
- Zásuvka M23 × 1, přímá, 12pólová
- Kabel
- PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 11
- Průřez vodiče
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 8.0 A
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
- WEEE