601,20 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Dodací lhůta na vyžádání (obvykle: 3-4 týdny)
- Připojení
- B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový
- Indikace funkce
- LED žlutá
- Ochranný obvod
- Potlačovací dioda
- Kabel
- PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.50 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC / 24 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)