v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC04NF
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010
- Připojení 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
- Indikace funkce
- LED žlutá
- Ochranný obvod
- Potlačovací dioda
- Kabel
- PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC / 24 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67 / IP 67, IP 69K