BCC06JL

Dostupný

Propojovací kabely

Typecode:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Načítání...
Doporučené příslušenství
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, lomený, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Seřizovací pomůcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11