- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
- Kabel
- PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68