- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
- Rozhraní
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC stíněný šedá, 3 m
- Počet vodičů
- 4
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68