BCC0578

Brzy již není k dispozici

Propojovací kabely

Typecode:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Doporučené příslušenství
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Seřizovací pomůcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11