1.252,30 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Dodací lhůta na vyžádání (obvykle: 3-4 týdny)
- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
- Kabel
- TPE žlutá, 2 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68