- Připojení
- Konektor 7/8", přímý, 5pólový
- Počet vodičů
- 5
- Průřez vodiče
- 16 AWG
- Délka lanka L
- 0.60 m
- Provozní napětí Ub
- 600 V DC / 600 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 8.0 A
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03