BPI007K

Dostupný

Pasivní rozváděče

Typecode:

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Načítání...
Připojení, pozice
4× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená (2×)
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
Šroubovací/zásuvné svorky
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Výstupní proud max.
4 A
Součtový proud max.
8 A (při 2násobném přívodu); 8 A (při 1násobném přívodu)
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Mechanické příslušenství

Propojovací kabely

Pasivní rozváděče

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08