BPI008T

Dostupný

Pasivní rozváděče

Typecode:

BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT

Načítání...
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (16×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
M23×1-Konektor, 19-pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Výstupní proud max.
4 A
Součtový proud max.
8 A
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Mechanické příslušenství

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08