Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BPI00F6
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050
- Připojení, pozice
- 4× zásuvka M8 × 1, 3pólová
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace spínací funkce
- LED žlutá (4×)
- Typ signálu
- NPN
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Výstupní proud max.
- 3 A
- Součtový proud max.
- 8 A
- Krytí
- IP 67
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08