BFF000C

S-BFF C

Typecode:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

Načítání...
Pracovní oblast
1–150 cm/s vodná média
3–300 cm/s olej
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Spínací výstup
PNP
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
80 mm
Procesní přípojka
NPT 1/2" vnější
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Teplota média
-20...80 °C
Pevnost v tlaku max.
100 bar
Teplota prostředí
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03