BIS01FF

Dostupný

HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Načítání...
Doporučené příslušenství
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 65 mm
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Schválení/konformita
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Technická dokumentace

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01