BTS0003
Bezdotykové infračervené snímače teploty
Typecode:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Rozsah měření
- 250–1250 °C
- Rozlišení teploty
-
1 °C
1 °F
1 % - Reprodukovatelnost
- ±1 °C
- Délka vlny
- 1 200–1 700 nm
- Poměr vzdáleností
- 50:1
- Rozměr
- Ø 30 × 190 mm
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Aktivní plocha, materiál
- Borosilikátové korunové sklo (N-BK7), povlakované
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel, Ušlechtilá ocel (1.4404)
Hliník, černý eloxovaný, Hliník (3,3206) - Krytí
- IP 65, IP 67
- Teplota prostředí
- -5...65 °C
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11