BFO0049

Dostupný

S-BFO 18A GT

Typecode:

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Načítání...
Provedení
Ø 6, optika 90°
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB M18M-011-P-S4
Vláknitý typ materiálu
Sklo
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
Nerezavějící ocel
Dosah
200 mm
Teplota prostředí
-20...250 °C
Aktivní plocha, vlákna
Svazek Ø 2,1 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
homogenní svazek
Krytí
IP 50
Technická dokumentace
  • Datasheet

Povinné příslušenství

Vláknový základní přístroj

Optické prvky: filtry, clony, čočky, vychylovací zrcátka, objektivy

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06