BNI0067

Nekonfigurovatelné přepínače

Typecode:

BNI TCP-952-000-E029

Načítání...
Princip funkce
Aktivní rozváděč
Rozměr
50 × 76,5 × 135 mm
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Ocel, povlakovaná
Rozhraní
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Provozní napětí Ub
12–48 V DC
Připojení, pozice
8× zásuvka RJ45, 8pólová
Teplota prostředí
-20...60 °C
Krytí
IP 30
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08