BIC007E

Dostupný

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

Typecode:

BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Načítání...
Funkce
Přenos signálu IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...10 mm
Komponenta
Remote
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
650 mA
Výstupní proud max.
5 A / 0,12 ms
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný
Rozměr
Ø 30 × 72,1 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
Zařízení + 2,0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ano
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Y slučovače

Připojovací kabely

Propojovací kabely

T-slučovače

Přenos signálu IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01