BAE012R

Dostupný

Polní napájecí zdroje s rozhraním IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Načítání...
Doporučené příslušenství
Výstupní výkon max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Výstupní jmenovitý proud
25 A
Vstupní napětí
323...552 V AC
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, S-coded-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67/ IP 65
Rozměr
181 x 59 x 183 mm
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
PET
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Propojovací kabely

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01