- Připojení 1
- M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
- Připojení 2
- RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Kabel
- PUR stíněný zelená, 10 m
- Počet vodičů
- 8
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -30...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 0.5 A
- Krytí
- IP 67 / IP 20