BSP00Y7

Dostupný

S-BSP D

Typecode:

BSP B050-EV009-P00S2B-S4

Načítání...
Rozsah měření
0 až 50 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
100 bar
Trhací tlak
150 bar
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V
Spínací výstup
2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
PE, Polyethylen s vysokou hustotou
Teplota média
-40...125 °C
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Propojovací kabely

Držáky univerzální

Mechanické příslušenství

Adaptér

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02