BIS018A
HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS M-4006-034-001-ST4
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- 80 × 35 × 119 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Připojení
-
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor M12 × 1, 4pólový - Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Rozhraní
- EtherNet/IP; EtherNet/IP; 2portový přepínač
- Provozní napětí Ub
- 19,2–28,8 V DC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01