Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BNI00C7

Přerušeno

Převodníky signálů

Typecode:

BNI IOL-740-002-E023

Načítání...

v odhlášení

Doporučené příslušenství
Provedení
Analogový převodník
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Analogové vstupy
Analogový, teplota (Pt100/Pt1000/Termočlánek typ J/Termočlánek typ K)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Rozlišení
≤ 16 bitů
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
PTFE
Rozměr
Ø 18 × 135,5 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
10 ms
Procesní data IN
3 bajty
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]