BES05EU

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M18MI-PSC12B-S04G

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Dosah
12 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
550 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68, podle BWN Pr. 20
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství