BES05A5

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M18ME-POC80B-BP10

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 35 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
1 300 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Elektrické příslušenství