BLA0007

Dostupný

S-BL G

Typecode:

BLA 16C-002-00,25-S75

Načítání...
Doporučené příslušenství
Konstrukční řada
C
Rozměr
38 × 20 × 68,3 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Princip funkce
Světelný pruh
Optická zvláštnost
CCD technika
Charakteristika záření
kolimovaný světelný svazek, šířka 20 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
0–2 m
Připojení 1
M8x1-Konektor, 4-pólový
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, 4-pólový
Připojení 3
M8x1-Konektor, 4-pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Univerzální montážní systém

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01