- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1
- Provedení
- Strojové osvětlení
- Rozměr
- Ø 20 × 610 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Materiál
-
Hliník eloxovaný
PMMA - Stínítko
- 530 x 14 mm
- Vyzařovací úhel
- 120 °
- Druh světla
- LED bílé světlo
- Intenzita světla
- 1256 lm
- Barevná teplota
- 4000 K
- Teplota prostředí
- -25...60 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Krytí
- IP 69K
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45