BUS006M

Přerušeno

Ultrazvukové snímače Steelface

Typecode:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Tvar
Ø 30 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Dosah
150–2 000 mm
Schválení/konformita
CE
WEEE
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 68
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
20–30 V DC
Technická dokumentace
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04