BCC0JRL
Připojovací kabely
Typecode:
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Spínací výstup
- antivalentní
- Kabel
- TPE-V šedá, 10 m
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
Ecolab