BCC0JTW
Propojovací kabely
Typecode:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
- Kabel
- TPE-V šedá, 15 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 69K / IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
Ecolab