BES05M4

Dostupný

S-BES M EX

Typecode:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 57 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
180 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-10...60 °C
Ex. kategorie
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.