BOS026R

Dostupný

S-BOS 21M R

Typecode:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Načítání...
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 51 × 42,5 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1
Vstupní funkce
Resetovat počitadlo
Možnost nastavení rozhraní
Druh provozu
Adaptace spínacích bodů
Princip funkce optický
Spínací výstup
Spínací funkce
Hystereze
Časová funkce
Sčítací funkce
Frekvenční čidlo
Uchování dat aktivní/neaktivní
Emitor zap/vyp
Seřizovač aktivní/neaktivní
Výrobní nastavení (reset)
dále viz návod k obsluze
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Difuzní snímač energetický; Difuzní snímač s potlačeným pozadím; Reflexní světelná závora; Jednocestná světelná závora (vysílač); Jednocestná světelná závora (přijímač), v závislosti na nastavení
Optická zvláštnost
Multifunkce
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 50 mm při 1 m
Dosah
nastavitelný
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, lakovaný
Hliník, Sklo, PC
Aktivní plocha, materiál
Sklo, antireflexní
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Součástí dodávky
Návod k obsluze
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Upínací držáky bez pevného dorazu

Univerzální montážní systém

Reflektory

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90