BID0013

Přerušeno

Transpondérově kódovaná zadržovací zařízení

Typecode:

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Special characteristics
Washdown
Hladina výkonu
e (pro funkci blokování)
d (pro funkci přidržení)
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení)
SIL (IEC 61508)
3 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení)
SIL CL (EN 62061)
3 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení)
Stupeň kódování (EN ISO 14119)
vysoký
Doba reakce max.
100 ms
Schválení/konformita
CE
cULus
Bezpečnost
Ecolab
WEEE
Princip činnosti
bezdotykový (RFID)
Kategorie použití
DC-12: 24 V / 0,25 A
DC-13: 24 V / 0,25 A
Směr najíždění
boční
Přídrž, druh/princip
ano, síla pružiny (klidový proud)
Přídržná síla FZH
1000 N
Pomocné odblokování
Trojhranný klíč
Odblokování úniku
ano
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Spínací výstup
2x PNP OSSD;PNP Rozpínací kontakt (NC)
Rozměr
87,5 × 129 × 35 mm
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 69, IP 67, IP 66
Materiál pouzdra
Sklolaminátový termoplast
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Ochrana proti sabotáži

Propojovací kabely

Zajišťovací zařízení kódované transpondérem

Bezpečnostní držáky

Y slučovače

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03