Popis výrobku
Nyní jsou k dispozici sady výrobků pro pohodlnější objednání. Tyto smontované sady obsahují výrobek s odpovídajícím příslušenstvím, jako jsou kabely a montážní držáky atd., a usnadňují rychlé spuštění. Velmi pohodlné: prostě použijte jeden objednací kód pro kompletní sadu.
BAM033Z
BMS RS-M-D30-0300-01
Množství : 1 ks.
- Princip funkce
- Montážní systém
- Použití
- pro montážní systémy BMS
- Materiál
- Hliník eloxovaný
- Rozměr
- Ø 30 × 300 mm
- Upevnění
- Svorky
BAM0340
BMS RS-M-D30-0500-01
Množství : 1 ks.
- Princip funkce
- Montážní systém
- Použití
- pro montážní systémy BMS
- Materiál
- Hliník eloxovaný
- Rozměr
- Ø 30 × 500 mm
- Upevnění
- Svorky
BAM033W
BMS CC-M-D30-E-00
Množství : 1 ks.
- Princip funkce
- Montážní systém
- Použití
-
pro uchycení tyčí Ø 30 mm
pro montážní systémy BMS - Materiál
- Hliníkový tlakový odlitek
- Rozměr
- 40 × 98 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky
BAM033U
BMS CU-M-D30-E040-00
Množství : 1 ks.
- Princip funkce
- Montážní systém
- Použití
-
pro uchycení tyčí Ø 30 mm
pro montážní systémy BMS - Materiál
- Hliníkový tlakový odlitek
- Rozměr
- 60 × 50 × 60 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky