BES05RN

Dostupný

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Načítání...
Rozměr
Ø 5 × 27 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1,5 kHz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4104)
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Kabel s konektorem, M8 × 1, 1 m, silikon
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
0...135 °C