BLA000F

Dostupný

S-BL G

Typecode:

BLA 72D-002-S4

Načítání...
Doporučené příslušenství
Konstrukční řada
D
Rozhraní
IO-Link 1.1
Princip funkce
Světelný pruh
Optická zvláštnost
CCD technika
Charakteristika záření
kolimovaný světelný svazek, šířka 80 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
0–2 m
Připojení 1
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01