v odhlášení
- Pracovní oblast
- 1–10 l/min vodná média
- Provozní napětí Ub
- 22–26 V DC
- Spínací výstup
- 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Vnitřní průměr
- 10 mm
- Procesní přípojka
- G 1/2" vnější
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4571)
- Materiál těsnicího kroužku
- AFM 34
- Materiál pouzdra
- PBT
- Teplota média
- -10...80 °C
- Pevnost v tlaku max.
- 20 bar
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 54
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03