- Připojení 1
- 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
- Připojení 2
- 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
- Kabel
- PVC žlutá, 50 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11