BIS01CF

Dostupný

Datový nosič UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Načítání...
Skupina výrobků
UHF (860–960 MHz)
Pracovní frekvence
866–868 MHz
Rozměr
7,8 × 2,7 × 6,8 mm
Typ paměti
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID paměť, pouze ke čtení
96 Bit
Tvar antény
Dipól
Montáž
na kov
Skladovací teplota dočasná
-20...235 °C 1x700 h
Teplota prostředí
-20...85 °C
Materiál pouzdra
Keramika
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02