BES05UF

Přerušeno

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Typecode:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 12 × 62 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
380 Hz
Materiál pouzdra
AISI 316Ti
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, FEP
Provozní napětí Ub
7–9,6 V DC
Teplota prostředí
-25...140 °C, viz Certifikát
Ex. kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
cCSAus
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Certifikát MTTF.

Zesilovač signálu