- Rozměr
- Ø 12 × 50 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 0,2–3,5 mm
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Výstupní charakteristika
- klesající při přiblížení
- Mezní frekvence −3 dB
- 1000 Hz
- Přesnost opakování podle BWN
- ±7 µm
- Odchylka linearity max.
- ±53 µm
- Materiál pouzdra
- Mosaz, bez niklu, povlakovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 16–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...80 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02