BCC0LJU
Průchodky rozvodných skříní
Typecode:
BCC M458-E818-AX0-RM148-050
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
- Připojení 2
- RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 0.5 A
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12