Mobilní UHF přístroje pro zápis/čtení (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

K dispozici v:
0 Verze
Naše mobilní UHF přístroje pro zápis/čtení jsou konstruovány pro mobilní načítání a zapisování z datových nosičů BIS U a do nich. Používají se při manuálních kontrolách kvality nebo při dokumentaci provádění údržbářských úkonů.
Ruční zařízení Balluff používají k přenosu dat WLAN, Bluetooth nebo kabelové připojení USB. Jsou modulárně rozšiřitelné o 1D nebo 2D čtečku čárových kódů a pracují absolutně přesně a spolehlivě i za špatných světelných podmínek a v náročném prostředí.
Charakteristiky
- provozní systém Windows CE® V5.0
- lineárně polarizovaná anténa
- nabíjecí adaptér a stylus jsou součástí dodávky
- výkonný mobilní terminál Zebra Workabout Pro 4 jako základní přístroj
- předinstalovaný demo software Zebra/Motorola
- ideální za nepříznivých světelných podmínek a v náročných prostředích
- dotyková obrazovka s velkým barevným displejem
- volitelné příslušenství: dokovací stanice a pistolová rukojeť pro ergonomické ovládání
- zakázkový software na vyžádání
0 Výsledky
Objednací kód | Cena | Teplota prostředí | Stupeň krytí IEC 60529 | Princip funkce | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.