Kamerový snímač BVS E Standard
Machine Vision

K dispozici v:
5 Verze
S našimi kamerovými snímači BVS E Standard kontrolujete kvalitu svého výrobního procesu přesně a z hlediska nákladů efektivně. Můžete používat celkem sedm na sobě vzájemně nezávislých kontrolních nástrojů a kontrolovat současně více znaků svých výrobků. Pomocí programovatelného automatu lze snadno aktivovat až 20 uložitelných kontrolních operací. Ve výrobě tak lze hladce pokračovat i při změnách obrobků. Kamerový snímač BVS E Standard tak suverénně obstojí při jednoduchých úlohách při detekci vad.
Charakteristiky
- úspora nákladů díky využití jednoho kamerového snímače pro více úloh
- včasná detekce vad zajišťuje 100% kvalitu
- vysoká disponibilita zařízení díky snadnému přepnutí kontrolní úlohy při změně šarží
- dodávány s integrovaným osvětlením alternativně ve spektru červeného nebo infračerveného světla
Dostupnost
5 Výsledky
Objednací kód | Cena | Pracovní vzdálenost | Ohnisková vzdálenost | Druh světla | Zorné pole | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0005BVS OI-3-003-E |
24806.2 CZK | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED červené světlo | 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000EBVS OI-3-005-E |
26498.2 CZK | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED červené světlo | 34 × 25 mm ... 676 × 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0012BVS OI-3-103-E |
27832 CZK | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infračervené světlo | 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0014BVS OI-3-101-E |
27832 CZK | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infračervené světlo | 24 × 18 mm ... 480 × 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0013BVS OI-3-105-E |
29464.6 CZK | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infračervené světlo | 34 × 25 mm ... 676 × 507 mm | Ethernet 10/100 Base T |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.