Čtečka kódů BVS E Identification
Optická identifikace
K dispozici v:
0 Verze
Pomocí čtečky kódů BVS E Identification od společnosti Balluff jednoznačně identifikujete své výrobky. Spolehlivě čte 1D nebo 2D kódy a rovněž kombinované kódy. Při tom nehraje žádnou roli, zda jsou kódy na nalepeném štítku, natištěné, vyznačené laserem nebo přímo na produktu. Čtečka kódů BVS E načítá všechny kódy rychlostí až 40 kódů za sekundu. Ani odchylky polohy pro ni nepředstavují problém, protože snímač je snadno kompenzuje.
Kontrola obsahu
Aby bylo zajištěno, že byly použity pouze správné výrobky, kontroluje čtečka kódů BVS E Identification kódy z hlediska jejich obsahu. Snímač má navíc funkci „OCV“, pomocí které lze ověřovat texty a sledy čísel, aby se cíleně kontrolovala např. data expirace na nějakém výrobku.
Hodnocení kvality kódu
Pro bezpečnou identifikaci výrobků musí být zaručena stálá kvalita kódů v celém procesu. K tomu nezbytné hodnocení kódů podle normy ISO zajišťuje čtečka kódů BVS E Identification jako dodatečnou funkci.
Použití
Čtečky kódů BVS E Identification se používají při identifikaci součástí v procesu a rovněž při dohledávání obalů a při řízení výroby.
Charakteristiky
- snadné a intuitivní ovládání
- spolehlivé načítání více kódů současně
- snadné připojení k programovatelnému automatu přes rozhraní RS232 a Ethernet
- kompaktní konstrukční provedení
- k dispozici různé optické členy
- dodávány s integrovaným osvětlením alternativně ve spektru červeného nebo infračerveného světla
0 Verze
Objednací kód | Cena | Rozhraní | Druh světla | Zorné pole | Ohnisková vzdálenost | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.